Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay
Discontinued

263116
Z-NH-2/TR

Eaton Distribution parts, Isolating blade, NH2, 400A

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
263116
EAN
4015082631161
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
65 mm
Product Width
150 mm
Product Weight
0.21 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-NH-2/TR

Ürün teknik özellikleri

Used with
185 mm system
60 mm system
Amperage Rating
400 A
Frame
NH2
2
Power loss at rated current
8.8 W
Type
  • 185 mm system
  • 60 mm system

Ürün teknik özelliklerini aktar

Çizimler

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.