Eaton Moeller® series M22 Potansiyometre, Klasik, M22, 22,5 mm, P 0,5 W, Ön halka titan
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series M22 Potansiyometre
|
| Katalog Numarası |
263371
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
70 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
29 mm
|
| Ürün Genişliği |
29 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.034 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CE
UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR UL 508 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5 IEC/EN 60947 UL VDE 0660 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA |
| Model Kodu |
M22-R*-*
|
| Tip |
Potansiyometre
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Lütfen bilgi alın
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Elektrik bağlantısı tipi |
Vidalı bağlantı
|
| Takılı: |
3 münferit vidalı terminaller
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Doğruluk |
± %10 (doğrusal), Direnç değeri
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30 |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
4000 V AC
|
| Ön halka rengi |
Titanyum
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Devir sayısı - maks |
1
|
| Devir sayısı - min |
1
|
| Açıklık çapı |
22.5 mm
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
250 V
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
0 A
|
| Anma gücü |
0.5 VA
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0.5 W
|
| Tasarım |
Klasik
|
| Montaj konumu |
Gerektiği gibi
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Koruma sınıfı |
IP66
NEMA Diğer |
| Güç tüketimi |
0,5 W
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
25.000 Çalışma
|
| Şok direnci |
30 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Sinüzoidal şok, 11 ms
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun |
| Direnç |
Yapılandırılabilir
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Terminal kapasitesi (çok telli) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Sıkma torku |
0,5 Nm, vidalı terminaller
|