Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

263943
ZV-L1/N-100

ZV Plug-in Busbar System 50A, Connection Angle L1/N-100

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
263943
EAN
4015082639433
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
14 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.004 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
ZV-L1/N-100

Ürün teknik özellikleri

Surface protection
Nickel-plated
Nominal current
50 A
Model
Other

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.