Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

263945
ZV-L2/L3-36

ZV Plug-in Busbar System 50A, Connection Angle L2/L3-36

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
263945
EAN
4015082639457
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
14 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.006 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
ZV-L2/L3-36

Ürün teknik özellikleri

Surface protection
Nickel-plated
Nominal current
50 A
Model
Other

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.