Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

263946
Model Kodu: ZV-L2/L3-100

ZV Plug-in Busbar System 50A, Connection Angle L2/L3-100

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
263946
EAN
4015082639464
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
15 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
0.006 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
ZV-L2/L3-100

Ürün teknik özellikleri

Surface protection
Nickel-plated
Nominal current
50 A
Model
Other

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.