Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

263949
ZV-N-05TE-100

ZV Plug-in Busbar System 50A/80A, Connection Angle N-05TE-100 for PLSM

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
263949
EAN
4015082639495
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
25 mm
Product Width
7 mm
Product Weight
0.005 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
ZV-N-05TE-100

Ürün teknik özellikleri

Surface protection
Nickel-plated
Nominal current
32 A
Model
Other

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.