Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

263956
ZV-SS

ZV Plug-in Busbar System 50A, Busbar CU, 1 meter, with cross section 16 mm²

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
263956
EAN
4015082639563
Product Length/Depth
1000 mm
Product Height
2 mm
Product Width
8 mm
Product Weight
0.141 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
ZV-SS

Ürün teknik özellikleri

Surface protection
Nickel-plated
Nominal current
50 A
Model
Flat

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.