Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

263957
ZV-SS-80A

ZV Plug-in Busbar System 80A, Busbar CU, 1 meter, with cross section 25 mm²

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
263957
EAN
4015082639570
Product Length/Depth
1000 mm
Product Height
3 mm
Product Width
11.5 mm
Product Weight
0.236 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
ZV-SS-80A

Ürün teknik özellikleri

Surface protection
Nickel-plated
Nominal current
80 A
Model
Flat

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.