Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

264243
RA-C1-DF

Eaton Moeller® series Rapid Link Entry, flat cable, for enclosures

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Rapid Link Pass-through flat cable
Catalog Number
264243
EAN
4015082642433
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
20 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.033 kg
Compliances
CE
Model Code
RA-C1-DF

İklime bağlı ortam koşulları

Operating temperature - max
55 °C
Operating temperature - min
-10 °C

Features & functions

Color
Black
Features
Watertight
Halogen free
Functions
For bushing for flat cable in distributor module or control cabinet
Material
Plastic

Genel Bilgiler

Degree of protection
IP65
Model
Other
Product category
Power supply

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.