Eaton Moeller® series Rapid Link dağıtım modülü, 3 x yassı kablo, 2 x yuvarlak kablo, besleme için
| Ürün Adı |
Eaton Rapid Link Dağıtım modülü
|
| Katalog Numarası |
264244
|
| EAN |
4015082642440
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
175 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
78 mm
|
| Ürün Genişliği |
83 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.355 kg
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 60529
EN 60998-2-1 |
| Katalog Notları |
V-M25/V-M20 kablo rakoru ve RA-C1-DF buşingi ayrıca sipariş edin.
|
| Model Kodu |
RA-C1-VM-7
|
| Montaj konumu |
Gerektiği gibi
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
50 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-30 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| Bağlantı |
4 mm²’lik yuvarlak kabloların bağlantısı
|
| Kontak tipi |
Vidalı bağlantı çift katlı terminal blokları 1,5 ila 4 mm²
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Takılı: |
3 esnek bara girişi 2 yuvarlak kablo girişi
|
| Fonksiyonlar |
Yuvarlak kabloyla şerit kabloya 400 V AC beslemesi için
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Bağlantı tekniği
|
| Koruma sınıfı |
IP65, IEC/EN 60529’a göre
|
| Ürün kategorisi |
Aksesuarlar
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
32 A
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
500 V
|
| DC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
24 V
|
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015