Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

264934
Z-EK/50

Eaton Distribution board accessory, Extension terminal, 6-50 mm², for Z-SLS, PLHT D0.-SO/..

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
264934
EAN
4015082649340
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
54 mm
Product Width
16 mm
Product Weight
0.032 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-EK/50

Ürün teknik özellikleri

Width clamp
16.5 mm
Conductor cross section - max
50 mm²
Rated operational current (Ie) - max
125 A
Suitable for
Other
Round conductor connection
Rated operational current
125 A

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.