Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

265643
CSEZ-01/01

Eaton Moeller series xComfort - Sensors. Temperature sensor

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller series xComfort sensor without RF interface
Catalog Number
265643
EAN
4015082656430
Product Length/Depth
36 mm
Product Height
74 mm
Product Width
85 mm
Product Weight
0.048 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CSEZ-01/01

Ürün teknik özellikleri

Type
Sensor
Bus system operating type
None
Color
Black
Degree of protection
IP54
Sensor type
Temperature
Mounting method
Other
Model
Temperature sensor
Number of inputs (binary)
0
RAL-number (Akin)
9005

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.