Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

265646
CBTZ-00/01

Eaton Moeller series xComfort - Wireless switches. Battery, type 1-3V, CR2430

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller series xComfort wireless switch battery
Catalog Number
265646
EAN
4015082656461
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
15 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
3 g
Compliances
RoHS conform
Model Code
CBTZ-00/01

Ürün teknik özellikleri

Type
Accessory
Indication (IEC)
CR 2430
Indication (non-IEC)
None
Capacity (mAh)
290 mAh
Nominal voltage - max
3 V
Number of cells
1
Model
Lithium
Size indication
Button cell

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.