Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

265647
CBTZ-00/02

Eaton Moeller series xComfort - Sensors. Battery, type 2-3V, CR2477N

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller series xComfort sensor battery
Catalog Number
265647
EAN
4015082656478
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
7.7 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
8.27 g
Compliances
RoHS conform
Model Code
CBTZ-00/02

Ürün teknik özellikleri

Type
Accessory
Indication (IEC)
CR 2477N
Indication (non-IEC)
None
Capacity (mAh)
1000 mAh
Nominal voltage - max
3 V
Number of cells
1
Model
Lithium
Size indication
Button cell

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.