Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

266133
LS-XS

Eaton Moeller® serisi LS yaylı plastik çubuk kollu

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® serisi LS yaylı plastik çubuk kollu
Katalog Numarası
266133
EAN
4015082661335
Ürün Uzunluğu/Derinliği
25 mm
Ürün Yüksekliği
120 mm
Ürün Genişliği
25 mm
Ürün Ağırlığı
0.016 kg
Uyumlar
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
DNV
CSA Std. C22.2 No. 14
EN 60947-5
UL 508
IEC 60947-5
CSA
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CE
UL
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14
Katalog Notları
LS-S…-CC temel cihazıyla birlikte -25 °C’ye kadar
Model Kodu
LS-XS

Aktuatör

Aktüatör tipi
Yaylı çubuk

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Geçerli değil.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Lütfen bu ürün hakkında daha fazla bilgi alın
10.2.5 Kaldırma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.6 Mekanik darbe
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Features & functions

Özellikler
Çalışma başlığı, belirlenen yaklaşma yönüne uyacak şekilde 90° döndürülebilir
Yalnızca snap-action kontak ile kullanılabilir.

Genel Bilgiler

Ürün kategorisi
Yaylı gergi çubuğu buton kafası
Tip
Çalışma yükü

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015