Eaton Moeller® serisi M12 panel fişi M12, bir kodlu, +yol gösterici, M20, IP66_x, 250 V, 4A
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series M12 Aksesuar: Panel fişi
|
| Katalog Numarası |
266135
|
| EAN |
4015082661359
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
25 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
25 mm
|
| Ürün Genişliği |
25 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.017 kg
|
| Sertifikasyonlar |
EN 60947-5
IEC 60947-5 |
| Model Kodu |
M12A
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Yardımcı kontakların konvansiyonel termal akımı ith (1 kutuplu, açık) |
1 A
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
4 A
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
250 V
|
| Kısa devre koruma değeri |
4 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar
|
| Malzeme |
Kalıplı
|
| Kutup Sayısı |
Dört kutuplu
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Diğer
|
| Koruma sınıfı |
IP66
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
500 yerleştirme döngüsü
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
II
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün kategorisi |
Aksesuarlar
|
| Şununla birlikte kullanılır |
LS
|
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015