Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

2671

Eaton Crouse-Hinds series NMC clamp type connector, Zinc die cast, 2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NMC clamp type connector
Catalog Number
2671
UPC
784564126719
Product Length/Depth
5.22 in
Product Height
1.37 in
Product Width
2.61 in
Product Weight
0.4 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Trade size
2"
Style
Clamp

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.