Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

269496
Model Kodu: DX-LN1-013

Eaton DX Şebeke şok bobini, Tek fazlı, 260 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 13 A, 2,25 mH

General specifications

Ürün Adı
Eaton DX Şebeke şok bobini
Katalog Numarası
269496
EAN
4015082694968
Ürün Uzunluğu/Derinliği
67 mm
Ürün Yüksekliği
90 mm
Ürün Genişliği
84 mm
Ürün Ağırlığı
1.5 kg
Sertifikasyonlar
UL
CSA
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
IEC/EN 61558-2-20-2000
Model Kodu
DX-LN1-013

Mekanik Ortam Koşulları

Montaj konumu
Serbest çevre alanları > 50 mm
Yatay olarak asılıdır
Dikey durma
Şok direnci
Şok süresi: 11 ms
3 şok
Titreşim direnci
0 - 150 Hz, 1 g
10 - 55 Hz, 0,35 mm

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
Maks. 5000 m akım redüksiyonuyla
Maks. 1000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
85 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-25 °C
Çalışma sıcaklığı ayrıntıları
-25 - 40 °C (akımda değer kaybıyla 70 °C’ye kadar)

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
12 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
13 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Elektrik Değeri

İzin verilen bağlantı gerilimi
Maksimum 260 V AC (50/60 Hz)
Anma gerilimi DC’de anma akımı (lth) - maks
13 A
Anma frekansı - maks.
60 Hz
Anma frekansı - min.
50 Hz
Anma endüktans
2.25 mH
Anma çalışma akımı (Ie) - maks
13 A
Anma çalışma akımı (Ie) - min
13 A
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
260 V
Bağıl kısa devre gerilimi
% 4
Gerilim düşüşü Uk
4 %

Features & functions

Takılı:
PE saplama
Bağlantı uçları
Faz Sayısı
1
Kutup Sayısı
Tek kutup

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP20
NEMA Diğer
Görev faktörü
%100
Yalıtım sınıfı
B
Ürün Kategorisi
Aksesuarlar
Uygunluk:
Net reaktans bobini
Şununla birlikte kullanılır
DA1
DC1
DE1
DM1

Terminal Kapasiteleri

Terminal kapasitesi
4 mm²
20 - 10 AWG
Sıkma torku
0,8 Nm, Vidalı terminaller

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.