Eaton DX Şebeke şok bobini, Monofaze, 260 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 24 A, 1.22 mH
| Ürün Adı |
Eaton DX Şebeke şok bobini
|
| Katalog Numarası |
269498
|
| EAN |
4015082694982
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
81 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
90 mm
|
| Ürün Genişliği |
84 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
2 kg
|
| Sertifikasyonlar |
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
UL IEC/EN 61558-2-20-2000 CSA |
| Model Kodu |
DX-LN1-024
|
| Montaj konumu |
Dikey durma
Yatay olarak asılıdır Serbest çevre alanları > 50 mm |
| Şok direnci |
3 şok
Şok süresi: 11 ms |
| Titreşim direnci |
10 - 55 Hz, 0,35 mm
0 - 150 Hz, 1 g |
| Rakım |
Maks. 5000 m akım redüksiyonuyla
Maks. 1000 m |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
40 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
85 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Çalışma sıcaklığı ayrıntıları |
-25 - 40 °C (akımda değer kaybıyla 70 °C’ye kadar)
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
20 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
24 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| İzin verilen bağlantı gerilimi |
Maksimum 260 V AC (50/60 Hz)
|
| Anma gerilimi DC’de anma akımı (lth) - maks |
24 A
|
| Anma frekansı - maks. |
60 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
50 Hz
|
| Anma endüktans |
1.22 mH
|
| Anma çalışma akımı (Ie) - maks |
24 A
|
| Anma çalışma akımı (Ie) - min |
24 A
|
| Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
260 V
|
| Bağıl kısa devre gerilimi |
% 4
|
| Gerilim düşüşü Uk |
4 %
|
| Takılı: |
PE saplama
Bağlantı uçları |
| Faz Sayısı |
1
|
| Kutup Sayısı |
Tek kutup
|
| Koruma sınıfı |
IP20
NEMA Diğer |
| Görev faktörü |
% 100
|
| Yalıtım sınıfı |
B
|
| Ürün Kategorisi |
Aksesuarlar
|
| Uygunluk: |
Net reaktans bobini
|
| Şununla birlikte kullanılır |
DA1
DC1 DE1 DM1 |
| Terminal kapasitesi |
4 mm²
20 - 10 AWG |
| Sıkma torku |
0,8 Nm, Vidalı terminaller
|