Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

269502
DX-LN3-010

Eaton DX Şebeke şok bobini, üç fazlı , 550 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 10 A, 2,94 mH

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DX Şebeke şok bobini
Katalog Numarası
269502
EAN
4015082695026
Ürün Uzunluğu/Derinliği
61 mm
Ürün Yüksekliği
138 mm
Ürün Genişliği
140 mm
Ürün Ağırlığı
2.2 kg
Sertifikasyonlar
CE
UL
CSA-C22.2 No. 14
UL 508C
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL File No.: E167225
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
CSA
IEC/EN 61558-2-20-2000
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
Model Kodu
DX-LN3-010

Mekanik Ortam Koşulları

Montaj konumu
Yatay olarak asılıdır
Serbest çevre alanları > 50 mm
Dikey durma
Şok direnci
3 şok
Şok süresi: 11 ms
Titreşim direnci
0 - 150 Hz, 1 g
10 - 55 Hz, 0,35 mm

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
Maks. 1000 m
Maks. 5000 m akım redüksiyonuyla
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
85 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-25 °C
Çalışma sıcaklığı ayrıntıları
-25 - 40 °C (akımda değer kaybıyla 70 °C’ye kadar)

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
33 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
10 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Elektrik Değeri

İzin verilen bağlantı gerilimi
Maksimum 550 V AC (50/60 Hz)
Anma gerilimi DC’de anma akımı (lth) - maks
10 A
Anma frekansı - maks.
60 Hz
Anma frekansı - min.
50 Hz
Anma endüktans
2.94 mH
Anma çalışma akımı (Ie) - maks
10 A
Anma çalışma akımı (Ie) - min
10 A
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
550 V
Bağıl kısa devre gerilimi
% 4
Gerilim değeri - maks.
480 V
Gerilim düşüşü Uk
4 %

Features & functions

Takılı:
Bağlantı uçları
PE saplama
Faz Sayısı
3
Kutup Sayısı
Üç kutuplu

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP20
NEMA Diğer
Görev faktörü
% 100
Yalıtım sınıfı
B
Ürün Kategorisi
Aksesuarlar
Uygunluk:
Net reaktans bobini
Şunun için uygun:
Linye devreleri, (UL/CSA)
Şununla birlikte kullanılır
DA1
DC1
DE1
DM1

Terminal Kapasiteleri

Terminal kapasitesi
4 mm²
20 - 10 AWG
Sıkma torku
0,8 Nm, Vidalı terminaller

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.