Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

269507
DX-LN3-060

Eaton DX Şebeke şok bobini, trifaze , 550 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 60 A, 0.31 mH

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DX Şebeke şok bobini
Katalog Numarası
269507
EAN
4015082695071
Ürün Uzunluğu/Derinliği
105 mm
Ürün Yüksekliği
132 mm
Ürün Genişliği
195 mm
Ürün Ağırlığı
5.9 kg
Uyumlar
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
UL 508C
CSA Std. C22.2 No. 14
EN 61800-3
IEC 61800-5
VDE
CE
IEC/EN 61558-2-20-2000
IEC/EN61800-5
UL
UL File No.: E167225
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL report applies to both US and Canada
CSA
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
IEC/EN61800-3
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
Model Kodu
DX-LN3-060

Ambient conditions, mechanical

Montaj konumu
Serbest çevre alanları > 50 mm
Yatay olarak asılıdır
Dikey durma
Şok direnci
Şok süresi: 11 ms
3 şok
Titreşim direnci
0 - 150 Hz, 1 g
10 - 55 Hz, 0,35 mm

Climatic environmental conditions

Rakım
Maks. 1000 m
Maks. 5000 m akım redüksiyonuyla
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
85 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-25 °C
Çalışma sıcaklığı ayrıntıları
-25 - 40 °C (akımda değer kaybıyla 70 °C’ye kadar)

Connection

Bağlantı ucu
Cu 15 x 2 mm²

Design verification
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
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
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
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.6 Mekanik darbe
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
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
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
60 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
60 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Electrical rating

İzin verilen bağlantı gerilimi
Maksimum 550 V AC (50/60 Hz)
Anma gerilimi DC’de anma akımı (lth) - maks
60 A
Anma frekansı - maks.
60 Hz
Anma frekansı - min.
50 Hz
Anma endüktans
0.31 mH
Anma çalışma akımı (Ie) - maks
60 A
Anma çalışma akımı (Ie) - min
60 A
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
550 V
Bağıl kısa devre gerilimi
% 2,5
Gerilim değeri - maks.
480 V
Gerilim düşüşü Uk
2.5 %

Features & functions

Takılı:
Bağlantı pabuçları
PE saplama
Faz Sayısı
3
Kutup Sayısı
Üç kutuplu

General information

Delik çapı
7 mm
Koruma sınıfı
IP00
NEMA Diğer
Görev faktörü
100 %
Frekans değeri
50-60 Hz
Yalıtım sınıfı
B
Ürün Kategorisi
Aksesuarlar
Uygunluk:
Net reaktans bobini
Şunun için uygun:
Linye devreleri, (UL/CSA)
Şununla birlikte kullanılır
DA1
DC1
DM1

Terminal capacities

Sıkma torku
3 Nm, vidalı terminaller

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.