Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

269511
DX-LN3-160

Eaton DX Şebeke şok bobini, trifaze , 550 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 160 A, 0.11 mH

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DX Şebeke şok bobini
Katalog Numarası
269511
EAN
4015082695118
Ürün Uzunluğu/Derinliği
125 mm
Ürün Yüksekliği
200 mm
Ürün Genişliği
270 mm
Ürün Ağırlığı
12.3 kg
Uyumlar
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
EN 61800-3
CSA Std. C22.2 No. 14
UL 508C
IEC 61800-5
VDE
UL
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
UL File No.: E167225
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 61558-2-20-2000
IEC/EN61800-3
CE
CSA
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL report applies to both US and Canada
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
Model Kodu
DX-LN3-160

Mekanik Ortam Koşulları

Montaj konumu
Yatay olarak asılıdır
Serbest çevre alanları > 50 mm
Dikey durma
Şok direnci
Şok süresi: 11 ms
3 şok
Titreşim direnci
10 - 55 Hz, 0,35 mm
0 - 150 Hz, 1 g

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
Maks. 1000 m
Maks. 5000 m akım redüksiyonuyla
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
85 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-25 °C
Çalışma sıcaklığı ayrıntıları
-25 - 40 °C (akımda değer kaybıyla 70 °C’ye kadar)

Bağlantı

Bağlantı ucu
Cu 25 x 5 mm²

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.6 Mekanik darbe
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
140 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
160 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Elektrik Değeri

İzin verilen bağlantı gerilimi
Maksimum 550 V AC (50/60 Hz)
Anma gerilimi DC’de anma akımı (lth) - maks
160 A
Anma frekansı - maks.
60 Hz
Anma frekansı - min.
50 Hz
Anma endüktans
0.11 mH
Anma çalışma akımı (Ie) - maks
160 A
Anma çalışma akımı (Ie) - min
160 A
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
550 V
Bağıl kısa devre gerilimi
% 2,5
Gerilim değeri - maks.
480 V
Gerilim düşüşü Uk
2.5 %

Features & functions

Takılı:
Bağlantı pabuçları
PE saplama
Faz Sayısı
3
Kutup Sayısı
Üç kutuplu

Genel Bilgiler

Delik çapı
11 mm
Koruma sınıfı
IP00
NEMA Diğer
Görev faktörü
100 %
Frekans değeri
50-60 Hz
Yalıtım sınıfı
B
Ürün Kategorisi
Aksesuarlar
Uygunluk:
Net reaktans bobini
Şunun için uygun:
Linye devreleri, (UL/CSA)
Şununla birlikte kullanılır
DA1

Terminal Kapasiteleri

Sıkma torku
10 Nm, vidalı terminaller

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.