Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

269523
Z-SV-16/1P-1TE/F

Eaton Distribution board accessory, Busbars, 1p, angled grey, 16mm²

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
269523
EAN
4015082695231
Product Length/Depth
19 mm
Product Height
15 mm
Product Width
1008 mm
Product Weight
0.233 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-SV-16/1P-1TE/F

Ürün teknik özellikleri

Features
Can be cut to size
Electric connection type
Pin
Rated surge voltage
4 KV
Suitable for number of devices
56
Number of poles
Single-pole
Color
Other
Cross section
16 mm²
Number of modular spacings
56
Number of phases
1
Rated operational voltage (Ue) - max
415 V

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.