Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

269547
DX-LM3-100

Eaton DX Motor boğucu bobin, trifaze , 750 V + 0% (0 - 400 Hz), V AC, 100 A, 0.45 mH

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DX Motor boğucu bobin
Katalog Numarası
269547
EAN
4015082695477
Ürün Uzunluğu/Derinliği
215 mm
Ürün Yüksekliği
258 mm
Ürün Genişliği
384 mm
Ürün Ağırlığı
31 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
UL 508C
UL File No.: E167225
CE
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61558-2-20-2000
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
UL report applies to both US and Canada
UL
CSA-C22.2 No. 14
CSA
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
Model Kodu
DX-LM3-100

Mekanik Ortam Koşulları

Montaj konumu
Serbest çevre alanları > 50 mm
Dikey durma
Yatay olarak asılıdır
Şok direnci
3 şok
Şok süresi: 11 ms
Titreşim direnci
0 - 150 Hz, 1 g
10 - 55 Hz, 0,35 mm

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
Maks. 5000 m akım redüksiyonuyla
Maks. 1000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
85 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-25 °C
Çalışma sıcaklığı ayrıntıları
-25 - 40 °C (akımda değer kaybıyla 70 °C’ye kadar)

Bağlantı

Bağlantı ucu
Cu 20 x 2 mm²

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
177 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
100 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Elektrik Değeri

İzin verilen bağlantı gerilimi
Maksimum 550 V AC (0 - 400 Hz)
Güç kaybı
177 W (3 kHz)
279 W (5 kHz)
294 W (12 kHz)
Anma gerilimi DC’de anma akımı (lth) - maks
100 A
Anma frekansı - maks.
400 Hz
Anma frekansı - min.
0 Hz
Anma endüktans
0.45 mH
Anma çalışma akımı (Ie) - maks
100 A
Anma çalışma akımı (Ie) - min
100 A
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
750 V
Gerilim değeri - maks.
480 V

Features & functions

Takılı:
Bağlantı pabuçları
PE saplama
Faz Sayısı
3
Kutup Sayısı
Üç kutuplu

Genel Bilgiler

Delik çapı
9 mm
Koruma sınıfı
IP00
NEMA Diğer
Görev faktörü
% 100
Frekans değeri
50-60 Hz
Yalıtım sınıfı
F
Ürün Kategorisi
Aksesuarlar
Uygunluk:
Dalgalanma filtre boğucu bobin
Şunun için uygun:
Linye devreleri, (UL/CSA)
Şununla birlikte kullanılır
DG1
DA1

Terminal Kapasiteleri

Sıkma torku
6 Nm, vidalı terminaller

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.