Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

271599
DX-SIN3-061

Eaton DX Sinüs filtresi, üç fazlı, 500 V + 0% (50/60 Hz) V AC, 61 A, Şunlarla birlikte kullanılabilir: DA1, SVX, SPX

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DX Sinüs filtresi
Katalog Numarası
271599
EAN
4015082715991
Ürün Uzunluğu/Derinliği
300 mm
Ürün Yüksekliği
315 mm
Ürün Genişliği
228 mm
Ürün Ağırlığı
35 kg
Sertifikasyonlar
UL report applies to both US and Canada
UL 508C
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-3
Certified by UL for use in Canada
UL
CE
IEC/EN61800-5
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL File No.: E300273
Model Kodu
DX-SIN3-061

Mekanik Ortam Koşulları

Montaj konumu
Serbest çevre alanları < 100 mm
Dikey durma
Yatay olarak asılıdır

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
Maks. 1000 m
Maks. 4000 m akım redüksiyonuyla
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
45 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
85 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-25 °C
Çalışma sıcaklığı ayrıntıları
-10 - 45 °C (akım değer kaybı faktörüyle 70°C’a kadar)

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
280 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
61 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Elektrik Değeri

İzin verilen bağlantı gerilimi
Maksimum 550 V AC (5 - 150 Hz)
Anma frekansı - maks.
120 Hz
Anma frekansı - min.
0 Hz
Anma endüktans
1 mH
Anma çalışma akımı (Ie) - maks
61 A
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
400 V
Gerilim değeri - maks.
480 V
Gerilim düşüşü Uk
8.3 %

Features & functions

Takılı:
PE saplama
Bağlantı uçları
Faz Sayısı
3

Genel Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Filtre
Koruma sınıfı
IP00
Görev faktörü
% 100
Yalıtım sınıfı
F
Ürün Kategorisi
Aksesuarlar
Şunun için uygun:
Linye devreleri, (UL/CSA)
Şununla birlikte kullanılır
DA1
DM1
DG1

Terminal Kapasiteleri

Sıkma torku
1.5 Nm, vidalı terminaller

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.