Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

2716PL

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 27S toggle switch, 15A, Non-metallic, Surface mount, Single-pole, Pilot light, One single-pole switch and pilot light, 120 Vac

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 27S toggle switch
Catalog Number
2716PL
UPC
662276381605
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
4.5 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
0.8 lb

Ürün teknik özellikleri

Special features
Pilot light
Type
One single-pole switch and pilot light
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
15A
Material
Non-metallic
Mounting style
Surface
Number of poles
Single-pole
Voltage rating
120 Vac

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.