Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

272085
SET-M-LOCK

Eaton Moeller® series Rapid Link Lock shackle motor connector

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Rapid Link Locking clip
Catalog Number
272085
EAN
4015082720858
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
35 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.04 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
For padlocks with hasp thickness up to 8 mm
Model Code
SET-M-LOCK

İklime bağlı ortam koşulları

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-30 °C

Tasarım Doğrulaması
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
Features & functions

Functions
For the safe isolation of the motor cables from power

Genel Bilgiler

Accessory/spare part type
Mechanical locking
Product category
Accessories

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.