Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

2721PL

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 27S toggle switch, 15A, Non-metallic, Surface mount, Two three-way switches, 277 Vac

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 27S toggle switch
Catalog Number
2721PL
UPC
662276381858
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
4.5 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
0.8 lb

Ürün teknik özellikleri

Type
Two three-way switches
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
15A
Material
Non-metallic
Mounting style
Surface
Voltage rating
277 Vac

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.