Eaton Moeller® series DILH Kontaktör, Ith =Ie: 2450 A, RAW 250: 230-250 V 50-60 Hz / 230-350 V DC, AC ve DC ile çalışır, Vidalı bağlantı
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series DILH kontaktör
|
| Katalog Numarası |
272442
|
| EAN |
4015082724429
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
252 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
392 mm
|
| Ürün Genişliği |
515 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
32 kg
|
| Sertifikasyonlar |
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL CSA UL 60947-4-1 CSA File No.: 012528 CCC UL Category Control No.: NLDX CE IEC/EN 60947-4-1 VDE 0660 CSA Class No.: 3211-04 |
| Katalog Notları |
|
| Model Kodu |
DILH2000/22(RAW250)
|
| 40°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık) |
2450 A
|
| 50°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık) |
2190 A
|
| 55°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık) |
2089 A
|
| 60°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık) |
2000 A
|
| Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık) |
5000 A
|
| Rakım |
Maks. 2000 m
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
80 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78 |
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
2
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
2
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
64 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
2000 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
13 W
|
| 1000 V’de beyan kesme kapasitesi |
5800 A
|
| 220/230 V’de anma kesme kapasitesi |
8200 A
|
| 380/400 V’de bayan kesme kapasitesi |
8200 A
|
| 500 V’de beyan kesme kapasitesi |
8200 A
|
| 660/690 V’de anma kesme kapasitesi |
8200 A
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
1000 V
|
| Anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947) |
9840 A
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
1000 V
|
| Güvenli izolasyon |
1000 V AC, Bobin ve kontaklar arası, EN 61140'a göre
|
| Dirençli hava ısıtıcı özel kullanım değeri |
2000 A, 600 V 60 Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
2000 A, 480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA) |
| Aksesuarlar |
Montaj seçenekleri yardımcı kontaklar: yanda: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
|
| Uygulama |
1000 A'den itibaren dirençli yükler için güç kontaktörleri
|
| Bağlantı |
Vidalı terminaller
|
| Koruma sınıfı |
IP00
|
| Elektromanyetik uyumluluk |
Endüstriyel ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır. Yerleşim ortamlarında kullanımı radyo frekans parazitine neden olabilir ve ek parazit önleme tedbirleri gerektirebilir.
|
| Takılı: |
Çalıştırma elektroniğinde sönümleyici devre
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
5.000.000 Çalışma (AC bobinli)
5.000.000 Çalışma (DC bobinli) |
| Çalışma frekansı |
1000 mekanik çalışma/saat (AC ile çalışan)
1000 mekanik çalışma/saat (DC ile çalışan) |
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün kategorisi |
Kontaktörler
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
8000 V AC
|
| Direnç |
500 mΩ (A11’i çalıştırırken harici kontrol devresi cihazına ait izin verilebilir geçiş kontak direnci)
|
| Şok direnci |
10 g, N/A yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
8 g, N/K yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms 10 g, N/A ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms |
| Sinyal seviyesi |
5 V - 15 V, IEC/EN 61131-2'ye (tip 2) göre PLC sinyal seviyesi (A3 - A4), Mıknatıs sistemleri
|
| Kullanım Kategorisi |
AC-1: Endüktif olmayan veya hafif endüktif yükler, rezistif fırınlar
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Uç koşullarda ve geçiş koşullarında davranış |
Sızdırmazlık - Gerilim düşüşleri (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Kontaktörün devreden çıkması
Sızdırmazlık - Gerilim kesintileri (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms: Zaman başarıyla köprülenmiştir Sızdırmazlık - Aşırı gerilim (1,15 - 1,3 x Uc maks): Kontaktör açık kalır Sızdırmazlık - Çekme fazı (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc maks): Belirlilikle açılan kontaktör şalterleri Sızdırmazlık - Gerilim düşüşleri (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Zaman başarıyla köprülenmiştir Sızdırmazlık - Çekme fazı (0 - 0,7 x Uc min: Kontaktör açılmıyor Sızdırmazlık - Gerilim kesintileri 0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Kontaktörün devreden çıkması Sızdırmazlık - Gerilim düşüşleri (0,6 - 0,7 x Uc min: Kontaktör açık kalır |
| Bırakma gerilimi |
0,2 x US maks - 0,6 US min, DC çalışan
AC ile çalışan: 0,2 x US maks - 0,6 x US min, AC ile çalışan |
| Görev faktörü |
% 100
|
| Çekme gerilimi |
0,7 - 1,15 V DC x Us
0,7 - 1,15 V AC x Us |
| Güç tüketimi |
uk ≤ %7 ile kontrol trafosu
|
| Güç tüketimi, çekme, 50 Hz |
2000 VA, Çekme gücü, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
|
| Güç tüketimi, çekme, 60 Hz |
2000 VA, Çekme gücü, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
|
| Güç tüketimi, tutma, 50 Hz |
17,3 W, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
36,5 VA, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us |
| Güç tüketimi, tutma, 60 Hz |
17,3 W, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
36,5 VA, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us |
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
250 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
230 V
|
| AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
250 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min |
230 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
250 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min |
230 V
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks |
70 ms
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks |
40 ms
|
| Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım) |
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi) |
A600, AC bobinli (UL/CSA)
P300, DC bobinli (UL/CSA) |
| Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım) |
2000 A, Maksimum nominal işletme akımı (UL/CSA)
|
| Vida boyutu |
M12, Terminal vidası, Ana bağlantılar
M3.5, Terminal vidası, Kontrol devresi kabloları |
| Tornavida boyutu |
2, Terminal vidası, Kontrol devresi kabloları, Yıldız tornavida
0,8x5,5/1x6 mm, vidalı terminal,Kontrol devresi kabloları, Standart tornavida |
| Kablo sıyırma uzunluğu (kontrol devresi kablosu) |
10 mm
|
| Terminal kapasitesi (bara) |
100 mm genişlik, Ana bağlantı
|
| Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG) |
18 - 14, Kontrol devresi kabloları
|
| Sıkma torku |
1,2 Nm, Vidalı terminaller, Kontrol devresi kabloları
35 Nm, Ana kablo bağlantısı vidası/cıvatası |
| Anahtar ağzı açıklığı |
18 mm
|
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015