Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

274189
DILM250-S/22(110-120V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Kontaktör, 380 V 400 V 132 kW, 2 A, 2 K, 110 - 120 V 50/60 Hz, AC çalışma, Vidalı bağlantı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILM Kontaktör
Katalog Numarası
274189
EAN
4015082741891
Ürün Uzunluğu/Derinliği
208 mm
Ürün Yüksekliği
189 mm
Ürün Genişliği
140 mm
Ürün Ağırlığı
6.71 kg
Uyumlar
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-04
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX
UL 60947-4-1
UL/CSA
CSA File No. 1017510
North America (UL listed, CSA certified)
EN 45545: Fire protection on railway vehicles
IEC 61373: Vibration and shock, tested for category 1 class B
CE marking
Katalog Notları
  • EN 50012 standardına uygun kontaklar
  • Ayrıca AC-3'e göre 500 V'a kadar test edilmiştir.
  • Ayrıca IE3 verimlilik sınıfındaki motorlar için de uygundur.
  • EN 45545 - Demiryolu araçlarında yangından korunma: UL94'e göre tüm plastiklerin yangından korunma sınıfı: V-0 / toplam plastik ağırlığı: 1,872 kg
  • Ana kontakların konvansiyonel termal akımı lth (1 kutuplu, açık) 60°’de
Model Kodu
DILM250-S/22(110-120V50/60HZ)

Konvansiyonel termal akım lth

Klasik termal akım ith (1 kutuplu, kasalı)
750 A
Klasik termal akım ith (3 kutuplu, kasalı)
300 A
40°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
430 A
50°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
380 A
55°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
365 A
60°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
350 A
Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
875 A

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
Maks. 2000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Kontaklar

Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
2
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
2
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
2
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
2

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
9.33 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
250 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
3.3 W

Elektrik Değeri

Ani akım
Maks. 30 x Ie (tepe)
1000 V’de beyan kesme kapasitesi
760 A
220/230 V’de anma kesme kapasitesi
2500 A
380/400 V’de bayan kesme kapasitesi
2500 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi
2500 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi
2500 A
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
1000 V
Anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947)
3000 A
Anma çalışma akımı (Ie)
133 A 690 V’de (Bireysel kompanzasyon, Trifaze kapasitörler, açık)
220 A 525 V’ye kadar (Bireysel kompanzasyon, Trifaze kapasitörler, açık)
AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
430 A
AC-3, 1000 V’de anma çalışma akımı (Ie)
76 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
250 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
250 A
AC-3, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
250 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
250 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
185 A
AC-4, 1000 V’ta anma çalışma akımı (Ie)
76 A
AC-4, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
200 A
AC-4, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
200 A
AC-4, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
200 A
AC-4, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
150 A
AC-3, 1000 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
108 kW
AC-3, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
85 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
132 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
143 kW
AC-3, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
152 kW
AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
173 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
170 kW
AC-4, 1000 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
108 kW
AC-4, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
62 kW
AC-4, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
68 kW
AC-4, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
117 kW
AC-4, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
125 kW
AC-4, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
138 kW
AC-4, 660/690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
137 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
1000 V
Güvenli izolasyon
500 V AC, Bobin ve kontaklar arası, EN 61140'a uygun
500 V AC, Kontaklar arasında, EN 61140’a göre
Tanımlı kullanım değerinin özel kullanım değeri
1800 A, LRA 600 V 60 Hz 3 faz, 100.000 çevrim UL 1995’e göre, (UL/CSA)
300 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazlı, 100.000 çevrim UL 1995’e göre, (UL/CSA)
2050 A, LRA 480 V 60 Hz 3 faz, 100.000 çevrim UL 1995’e göre, (UL/CSA)
250 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fazlı, 100.000 çevrim UL 1995’e göre, (UL/CSA)

Genel Bilgiler

Aksesuarlar
Montaj seçenekleri yardımcı kontaklar: yanda: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Uygulama
Motor kontaktörleri
Bağlantı
Vidalı terminaller
Koruma sınıfı
IP00
Elektromanyetik uyumluluk
Endüstriyel ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır. Yerleşim ortamlarında kullanımı radyo frekans parazitine neden olabilir ve ek parazit önleme tedbirleri gerektirebilir.
Takılı:
Çalıştırma elektroniğinde sönümleyici devre
Kullanım ömrü, elektrik
100.000 operasyon (Kondensör ile çalıştırma)
Kullanım ömrü, mekanik
10.000.000 Çalışma (AC ile çalışan)
Çalışma frekansı
3000 mekanik çalışma/sa. (AC ile çalışan)
200 Çalışma/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Kontaktörler
Koruma
Terminal kapağı veya terminal bloğu ile parmak ve el arkası korumalı, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
8000 V AC
Direnç
500 mΩ (Kabul edilebilir geçiş kontak direnci - A11 etkinleştirilirken harici kontrol devresi cihazının)
Şok direnci
10 g, N/A yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
8 g, N/K yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
10 g, N/A ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
Kullanım Kategorisi
AC-3: Norm. AC endüksiyon motor.:çalıştırma,çalıştırma sıras. kapatma
AC-1: Endüktif olmayan veya hafif endüktif yükler, rezistans fırınlar
AC-4: Norm. AC end. motor.:başlatma,takma,ters çevirme,yavaş. çalışt.
Gerilim Tipi
AC

Mıknatıs sistemi

Uç koşullarda ve geçiş koşullarında davranış
Sızdırmazlık - Aşırı gerilim (1,15 - 1,3 x Uc maks): Kontaktör açık kalır
Sızdırmazlık - Gerilim düşüşleri (0,6 - 0,7 x Uc min: Kontaktör açık kalır
Tutma - Gerilim kesintileri (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms: Zaman, başarıyla köprülenir
Sızdırmazlık - çekme (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc maks): Belirlilikle açılan kontaktör şalterleri
Sızdırmazlık - çekme (0 - 0,7 x Uc min: Kontaktör açılmıyor
Tutma - Gerilim kesintileri 0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Kontaktör bırakması
Sızdırmazlık - Gerilim düşüşleri (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Kontaktör bırakması
Sızdırmazlık - Gerilim düşüşleri (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Zaman, başarıyla köprülenir
Bırakma gerilimi
AC ile çalışan: 0,2 x US maks - 0,4 x US min, AC ile çalışan
AC ile çalışır: 0,25 x US maks - 0,6 x US min, AC ile çalışır
Görev faktörü
% 100
Çekme gerilimi
0,85 - 1,1 V AC x Us
Güç tüketimi
uk ≤ % 10 kapasiteli kontrol trafosu
Güç tüketimi, çekme, 50 Hz
360 VA, Çekme gücü, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
325 W, Çekme gücü, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
Güç tüketimi, çekme, 60 Hz
360 VA, Çekme gücü, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
325 W, Çekme gücü, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
Güç tüketimi, tutma, 50 Hz
6,7 VA, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
4,2 W, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
Güç tüketimi, tutma, 60 Hz
4,2 W, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
6,7 VA, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
120 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
110 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
120 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
110 V
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks
55 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks
40 ms

Motor Değeri

200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
75 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
100 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
200 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
250 HP

Kısa devre değeri

Kısa devre akım değeri (temel değer)
600 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
700 A, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
18 kA, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata)
700 A, L Sınıfı, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
250 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
18 kA, Sigorta, SCCR (UL/CSA)
700 A, L Sınıfı/450 A, J Sınıfı, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
18/100 kA, Sigorta, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata)
18 kA, Sigorta, SCCR (UL/CSA)
18 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
600 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
700 A, J Sınıfı, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
700 A, L Sınıfı/450 A, J Sınıfı, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
18/100 kA, Sigorta, SCCR (UL/CSA)
1000 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
200 A gG/gL
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
400 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
400 A gG/gL
1000 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
160 A gG/gL
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
315 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
315 A gG/gL

Anahtarlama Kapasitesi

Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi)
A600, AC bobinli (UL/CSA)
P300, DC bobinli (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
350 A, Maksimum nominal işletme akımı (UL/CSA)

Terminal Kapasiteleri

Vida boyutu
M10, Vidalı terminal, Ana bağlantılar
M3.5, Vidalı terminal, Kontrol devresi kabloları
Tornavida boyutu
2, Vidalı terminal, Kontrol devresi kabloları, yıldız tornavida
Terminal kapasitesi (bara)
25 mm genişlik, Ana bağlantı
Terminal kapasitesi (bakır bant)
Düz kablo terminali veya kablo terminal bloklarıyla sabitleme; Kablo terminal blokları için terminal kapasitesine bakın
Terminal kapasitesi (kablo pabuçlu esnek)
50 - 240 mm²
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG)
2/0 - 500 MCM, Ana kablolar
18 - 14, Kontrol devresi kabloları
Terminal kapasitesi (kablo pabuçlu çok telli)
70 - 240 mm²
Sıkma torku
1.2 Nm, Vidalı terminaller, Kontrol devresi kabloları
24 Nm, Ana kablo bağlantısı vidası/cıvatası
Anahtar ağzı açıklığı
16 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015