Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

276264
IS-25/3

Ayırma fonksiyonuna sahip ana yük ayırıcı şalter, yüksek aşınma dayanımlı kontaklara sahip ve demiryolu araçlarında kullanım için sınıflandırılmış, 240/415 V, 25 A, 3 kutuplu

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series IS Disconnector
Katalog Numarası
276264
EAN
4015082762643
Ürün Uzunluğu/Derinliği
60 mm
Ürün Yüksekliği
80 mm
Ürün Genişliği
53.1 mm
Ürün Ağırlığı
0.305 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
EN45545-2
IEC 61373
Model Kodu
IS-25/3

Teslimat Programı

Tip
IS. Ana yük ayırıcı anahtarı
Amperaj değeri
25 A
Uygulama
Endüstriyel ve gelişmiş ticari uygulamalar için şalt cihazları
Kutup Sayısı
Üç kutuplu

Teknik Veriler - Elektrik

Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
415 V
Gerilim Tipi
AC
Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
1 kA
Anma Şalterleme Kapasitesi
12.5 kA
Gerilim değeri - min.
240 V

Teknik Veriler - Mekanik

Modüler Aralık Sayısı Genişliği
3
Koruma sınıfı
IP40
IP10
Dahili Derinlik
69.5 mm
Terminaller
Kaldırma terminalleri
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
3
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
3
Renkli sinyal kulesi lambası
Diğer
Lamba tutucu
Diğer
Lamba tipi
Diğer
Anahtar tipi
Diğer

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
75 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-35 °C
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı
0.8 W
Isı yayılımı kapasitesi
0 W
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı
1,4 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
25 A

Ek Bilgiler

Baskı/gösterge
Simge "oklar"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.