Sıfırla
Sıfırla
Ayırma fonksiyonuna sahip ana yük ayırıcı şalter, yüksek aşınma dayanımlı kontaklara sahip ve demiryolu araçlarında kullanım için sınıflandırılmış, 415 V, 32 A, 2 kutuplu
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series IS Disconnector
|
| Katalog Numarası |
276267
|
| EAN |
4015082762674
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
60 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
80 mm
|
| Ürün Genişliği |
35.4 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.201 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Sertifikasyonlar |
EN45545-2
IEC 61373 |
| Model Kodu |
IS-32/2
|
| Tip |
IS. Ana yük ayırıcı anahtarı
|
| Amperaj değeri |
32 A
|
| Uygulama |
Endüstriyel ve gelişmiş ticari uygulamalar için şalt cihazları
|
| Kutup Sayısı |
İki kutuplu
|
| Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
415 V
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw) |
1 kA
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
12.5 kA
|
| Gerilim değeri - min. |
240 V
|
| Modüler Aralık Sayısı Genişliği |
2
|
| Koruma sınıfı |
IP40
IP10 |
| Dahili Derinlik |
69.5 mm
|
| Terminaller |
Kaldırma terminalleri
|
| Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
2
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
2
|
| Renkli sinyal kulesi lambası |
Diğer
|
| Lamba tutucu |
Diğer
|
| Lamba tipi |
Diğer
|
| Anahtar tipi |
Diğer
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
75 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-35 °C
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı |
1.3 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi |
0 W
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı |
1 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
32 A
|
| Baskı/gösterge |
Simge "oklar"
|