Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

276277
IS-63/4

Main load disconnector Switch with isolation function, highly wear resistant contacts and classified for the use in rail rolling stock, 240/415 V, 63 A, 4P

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller series IS Disconnector
Catalog Number
276277
EAN
4015082762773
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
80 mm
Product Width
70.8 mm
Product Weight
0.406 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
EN45545-2
IEC 61373
Model Code
IS-63/4

Teslimat Programı

Type
IS. Main load disconnector switch
Amperage rating
63 A
Application
Switchgear for industrial and advanced commercial applications
Number of poles
Four-pole

Teknik Veriler - Elektrik

Rated operational voltage (Ue) - max
415 V
Voltage type
AC
Rated short-time withstand current (Icw)
1 kA
Rated switching capacity
12.5 kA
Voltage rating - min
240 V

Teknik Veriler - Mekanik

Width in number of modular spacings
4
Degree of protection
IP40
IP10
Built-in depth
69.5 mm
Terminals
Lift terminal
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
4
Number of contacts (normally closed contacts)
4
Color calotte
Other
Lamp socket
Other
Lamp type
Other
Switch type
Other

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-35 °C
Static heat dissipation, non-current-dependent
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent
4.8 W
Heat dissipation capacity
0 W
Equipment heat dissipation, current-dependent
7 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
63 A

Ek Bilgiler

Imprint/indication
Symbol "arrows"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
Bize Ulaşın Bir sorunu bildirmek için
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.