Eaton Moeller® series DILA Yardımcı kontaktör, 380 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, 3 A, 1 K, vidalı terminaller, AC çalışma
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series DILA yardımcı kontaktörler
|
| Katalog Numarası |
276365
|
| EAN |
4015082763657
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
75 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
68 mm
|
| Ürün Genişliği |
45 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.237 kg
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
|
| Sertifikasyonlar |
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05 EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 VDE UL CSA CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NKCR CE CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 EN 60947-5-1 IEC/EN 60947 VDE 0660 |
| Model Kodu |
DILA-31(380V50HZ,440V60HZ)
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
80 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks |
40 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min |
25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30 |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Kod numarası |
31E
|
| Kontrol devresinin güvenilirliği |
λ < 5 x 10-7 (Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA için 2.000.000 çalışmada 1 hata)
λ < 5 x 1/10⁷ (Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA için 2.000.000 çalışmada 1 hata) |
| Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
1
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
3
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
1
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
3
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0.5 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
15.5 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
1.4 W
|
| 60°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık) |
16 A
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
690 V
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
1 A 220 V’de, DC L/R ≤ 50 ms (Seri halde 3 kontakla)
220 V'ta 1 A, DC L/R ≤ 15 ms (1 seri bağlı kontak ile) 60 V'de 10 A, DC L/R ≤ 15 ms (seri bağlı 2 kontak ile) 110 V'de 3 A, DC L/R ≤ 15 ms (1 seri bağlı kontak ile) 60 V'ta 6 A, DC L/R ≤ 15 ms (1 seri bağlı kontak ile) 110 V'ta 6 A, DC L/R ≤ 15 ms (seri bağlı 3 kontak ile) 4 A 24 V’de, DC L/R ≤ 50 ms (Seri halde 3 kontakla) 4 A 60 V’de, DC L/R ≤ 50 ms (Seri halde 3 kontakla) 2 A 110 V’de, DC L/R ≤ 50 ms (Seri halde 3 kontakla) 24 V'de 10 A, DC L/R ≤ 15 ms (1 seri bağlı kontak ile) 220 V'de 5 A, DC L/R ≤ 15 ms (seri bağlı 3 kontak ile) 16 A |
| AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
4 A
|
| AC-15, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
4 A
|
| AC-15, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
1.5 A
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
690 V
|
| Güvenli izolasyon |
400 V AC, Yardımcı kontaklar arası, EN 61140 standardına uygun
400 V AC, Bobin ve yardımcı kontaklar arası, EN 61140'a göre |
| Kontak yapışmasız kısa devre koruma değeri |
10 A gG/gL, 500 V, Maksimum Sigorta, Kontaklar
|
| Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi) |
P300, DC ile çalışır (UL/CSA)
A600, AC ile çalışan (UL/CSA) |
| Özellikler |
EN 60947-5-1 ek L'ye göre pozitif çalışma kontakları, yardımcı kontak modülü dahildir
|
| Takılı: |
Pozitif çalışma kontakları
|
| Uygulama |
Kontaktör röleleri
|
| Bağlantı |
Vidalı terminaller
|
| Koruma sınıfı |
IP20
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
20.000.000 Çalışma (AC bobinli)
|
| Montaj Yöntemi |
Vida
|
| Çalışma frekansı |
9000 Çalışma/saat
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün kategorisi |
DILA röleleri
|
| Koruma |
Parmakla ve el arkasıyla temasa karşı koruma, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
6000 V AC
|
| Şok direnci |
7 g, N/A yardımcı kontak, Yardımcı kontak modüllü ana ünite, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
5 g, N/K yardımcı kontak, Yardımcı kontak modüllü ana ünite, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms |
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Görev faktörü |
% 100
|
| Çekme gerilimi |
0,8 - 1,1 V AC x Uc (Gerilim toleransı - tek gerilim bobini 50 Hz ve çift gerilim bobini 50 Hz, 60 Hz)
|
| Güç tüketimi, çekme, 50 Hz |
24 VA, AC, Tek frekanslı bobin 50 Hz ve Çift frekanslı bobin 50/60 Hz
|
| Güç tüketimi, çekme, 60 Hz |
24 VA, AC, Tek frekanslı bobin 50 Hz ve Çift frekanslı bobin 50/60 Hz
|
| Güç tüketimi, tutma, 50 Hz |
1,4 W, AC, Tek frekanslı bobin 50 Hz ve Çift frekanslı bobin 50/60 Hz
3,4 VA, AC, Tek frekanslı bobin 50 Hz ve Çift frekanslı bobin 50/60 Hz |
| Güç tüketimi, tutma, 60 Hz |
1,4 W, AC, Tek frekanslı bobin 50 Hz ve Çift frekanslı bobin 50/60 Hz
|
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
380 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
380 V
|
| AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
440 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min |
440 V
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks |
21 ms
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - min |
15 ms
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks |
18 ms
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, açılma geciktirme) - min |
9 ms
|
| Vida boyutu |
M3.5, Terminal vidası
|
| Tornavida boyutu |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Terminal vidası, Standart tornavida
2, Terminal vidası, Yıldız tornavida |
| Kablo sıyırma uzunluğu (ana kablo) |
10 mm
|
| Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², vidalı terminaller
1 x (0,75 - 2,5) mm², vidalı terminaller |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı) |
1 x (0,75 - 4) mm², vidalı terminaller
2 x (0,75 - 2,5) mm², vidalı terminaller |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG) |
18 - 14, vidalı terminaller
|
| Sıkma torku |
1,2 Nm, Vidalı terminaller
|
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015