Eaton Moeller® series DILA Yardımcı kontak modülü, 2 kutuplu, Ith= 16 A, 1 N/AE, 1 N/KL, Önden sabitlemeli, vidalı terminaller, DILA, DILM7 - DILM38
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series DILA kontrol röleleri için aksesuar, yardımcı kontak modülü
|
| Katalog Numarası |
276423
|
| EAN |
4015082764234
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
45 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
38 mm
|
| Ürün Genişliği |
36 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.039 kg
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 60947-4-1
UL 508 UL Category Control No.: NKCR CE CSA Class No.: 3211-03 UL UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 CSA CSA File No.: 012528 VDE 0660 |
| Katalog Notları |
Anma çalışma akımı: DC-13'e bağlı açma ve kapatma koşulları, belirtilen şekilde zaman sabiti.
|
| Model Kodu |
DILA-XHIV11
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
80 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks |
40 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30 |
| Kod numarası |
51 DILA(C)-40’la kombinasyon halinde
DILA(C)-22 ile kombinasyon halinde 33 DILA(C)-31 ile kombinasyon halinde 42 |
| Kontrol devresinin güvenilirliği |
λ < 5 x 1/10⁷ (Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA için 2.000.000 çalışmada 1 hata)
|
| Kontak sayısı |
1 (normalde kapalı, gecikmeli kapatma)
1 (normalde açık, erken açma) |
| Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
1
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
1
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0.16 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
4 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| 60°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık) |
16 A
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
690 V
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
24 V'de 10 A, DC L/R ≤ 15 ms (1 seri bağlı kontak ile)
220 V'de 0.25 A, DC L/R ≤ 50 ms (seri bağlı 3 kontak ile) 60 V'ta 6 A, DC L/R ≤ 15 ms (1 seri bağlı kontak ile) 24 V'de 2.5 A, DC L/R ≤ 50 ms (seri bağlı 3 kontak ile) 60 V'de 1 A, DC L/R ≤ 50 ms (seri bağlı 3 kontak ile) 110 V'de 0.5 A, DC L/R ≤ 50 ms (seri bağlı 3 kontak ile) 60 V'de 10 A, DC L/R ≤ 15 ms (seri bağlı 2 kontak ile) 220 V'ta 1 A, DC L/R ≤ 15 ms (1 seri bağlı kontak ile) 110 V'de 3 A, DC L/R ≤ 15 ms (1 seri bağlı kontak ile) 110 V'ta 6 A, DC L/R ≤ 15 ms (seri bağlı 3 kontak ile) 220 V'de 5 A, DC L/R ≤ 15 ms (seri bağlı 3 kontak ile) |
| AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
4 A
|
| AC-15, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
4 A
|
| AC-15, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
1.5 A
|
| DC-13, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
0.5 A
|
| DC-13, 220 V, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
0.25 A
|
| DC-13, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
2.5 A
|
| DC-13, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
1 A
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
500 V
|
| Güvenli izolasyon |
400 V AC, Yardımcı kontaklar arası, EN 61140 standardına uygun
400 V AC, Bobin ve yardımcı kontaklar arası, EN 61140'a göre |
| Kısa devre koruma değeri |
Maksimum 10 A gG/gL, Sigorta, Kaynaksız, Yardımcı kontaklar
|
| Kontak yapışmasız kısa devre koruma değeri |
10 A gG/gL, 500 V, Maksimum Sigorta, Kontaklar
|
| Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi) |
A600, AC ile çalışan (UL/CSA)
P300, DC ile çalışır (UL/CSA) |
| Elektrik bağlantısı tipi |
Vidalı bağlantı
|
| Fonksiyonlar |
Standart uygulamalar için
|
| Kutup Sayısı |
İki kutuplu
|
| Bağlantı |
Vidalı terminaller
|
| Koruma sınıfı |
IP20
|
| Kullanım ömrü, elektrik |
1.300.000 Çalışma (230 V, AC-15, 3 A'de)
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
10.000.000 Çalışma (AC ile çalışır)
10.000.000 Çalışma (DC ile çalışır) |
| Model |
Üstten montajlı
|
| Montaj Yöntemi |
Önden sabitlemeli
|
| Çalışma frekansı |
9000 Çalışma/saat
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Koruma |
Parmak ve el arkası korumalı, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
6000 V AC
|
| Şok direnci |
7 g, N/A yardımcı kontak, Yardımcı kontak modüllü ana ünite, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
5 g, N/K yardımcı kontak, Yardımcı kontak modüllü ana ünite, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms |
| Tip |
Önden montajlı yardımcı kontak
|
| Vida boyutu |
M3.5, Terminal vidası
|
| Tornavida boyutu |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Terminal vidası, Standart tornavida
2, Terminal vidası, Yıldız tornavida |
| Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², vidalı terminaller
1 x (0,75 - 2,5) mm², vidalı terminaller |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², vidalı terminaller
1 x (0,75 - 2,5) mm², vidalı terminaller |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG) |
18 - 14
|
| Sıkma torku |
1,2 Nm, vidalı terminaller
|
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015