Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

276424
DILA-XHI04

Eaton Moeller® series DILA yardımcı kontak modülü, 4 kutuplu, Ith = 16 A, 4 NC, Ön sabitleme, Vidalı terminaller, DILA, DILM7 - DILM38…

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILA kontrol röleleri için aksesuar, yardımcı kontak modülü
Katalog Numarası
276424
EAN
4015082764241
Ürün Uzunluğu/Derinliği
45 mm
Ürün Yüksekliği
38 mm
Ürün Genişliği
36 mm
Ürün Ağırlığı
0.049 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29184
VDE 0660
CE
IEC/EN 60947
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
Model Kodu
DILA-XHI04

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Kontaklar

Kod numarası
44E, DILA(C)-40 ile kombinasyon halinde
DILA(C)-22 ile kombinasyon halinde 26
DILA(C)-31 ile kombinasyon halinde 35
Kontrol devresinin güvenilirliği
λ < 5 x 1/10⁷ (Uₑ = 24 V DC için 2.000.000 operasyonda 1 hata, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
4
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.16 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
4 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Elektrik Değeri

60°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
16 A
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
690 V
Anma çalışma akımı (Ie)
110 V'de 3 A, DC L/R ≤ 15 ms (1 seri bağlı kontak ile)
2,5 A 24 V'de, DC L/R ≤ 50 ms (Seri halde 3 kontakla)
10 A 60 V'de, DC L/R ≤ 15 ms (Seri halde 2 kontakla)
220 V'ta 1 A, DC L/R ≤ 15 ms (1 seri bağlı kontak ile)
0,25 A 220 V'de, DC L/R ≤ 50 ms (Seri halde 3 kontakla)
24 V'de 10 A, DC L/R ≤ 15 ms (1 seri bağlı kontak ile)
0,5 A 110 V'de, DC L/R ≤ 50 ms (Seri halde 3 kontakla)
60 V'ta 6 A, DC L/R ≤ 15 ms (1 seri bağlı kontak ile)
1 A 60 V'de DC L/R ≤ 50 ms (Seri halde 3 kontakla)
6 A 110 V'de DC L/R ≤ 15 ms (Seri halde 3 kontakla)
5 A 220 V'de, DC L/R ≤ 15 ms (Seri halde 3 kontakla)
AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
4 A
AC-15, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
4 A
AC-15, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
1.5 A
DC-13, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie)
0.5 A
DC-13, 220 V, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie)
0.25 A
DC-13, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
2.5 A
DC-13, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie)
1 A
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
500 V
Güvenli izolasyon
400 V AC, Bobin ile yardımcı kontaklar arasında, EN 61140’a göre
400 V AC, Yardımcı kontaklar arasında, EN 61140’a göre
Kısa devre koruma değeri
Maksimum. 10 A gG/gL, Sigorta, Kaynaksız, Yardımcı kontaklar
Kontak yapışmasız kısa devre koruma değeri
10 A gG/gL, 500 V, Maksimum Sigorta, Kontaklar
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi)
P300, DC ile çalışan (UL/CSA)
A600, AC ile çalışan (UL/CSA)

Features & functions

Elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Özellikler
Kilitli karşıt kontaklara sahip yardımcı kontak modülü (IEC 60947-5-1 Ek L'ye göre)
Takılı:
Kilitli karşıt kontaklar
EN 50005 standardına uygun, anahtarlama elemanları
Fonksiyonlar
Standart uygulamalar için
Kutup Sayısı
Dört kutuplu

Genel Bilgiler

Bağlantı
Vidalı terminaller
Koruma sınıfı
IP20
Kullanım ömrü, elektrik
1.300.000 Çalışma (230 V, AC-15, 3 A'de)
Kullanım ömrü, mekanik
10.000.000 Çalışma (AC ile çalışan)
10.000.000 Çalışma (DC çalışan)
Model
Üstten montajlı
Montaj Yöntemi
Önden sabitlemeli
Çalışma frekansı
9000 Çalışma/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Koruma
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Ön kısımdan etkinleştirildiğinde doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V AC
Şok direnci
5 g, N/C yardımcı kontak, Yardımcı kontak modülüyle temel ünite, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
7 g, N/O yardımcı kontak, Yardımcı kontak modülüyle temel ünite, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
Tip
Önden montajlı yardımcı kontak

Terminal Kapasiteleri

Vida boyutu
M3.5, Terminal vidası
Tornavida boyutu
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, vidalı terminal, Standart tornavida
2, Terminal vidası, Yıldız tornavida
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Vidalı terminaller
2 x (0,75 - 2,5) mm², Vidalı terminaller
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Vidalı terminaller
2 x (0,75 - 2,5) mm², Vidalı terminaller
Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG)
18 - 14
Sıkma torku
1,2 Nm, Vidalı terminaller

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015