Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

278741
FAZ-C0,16/2

Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB FAZ, 2 kutuplu, açma eğrisi: C, anma akımı In: 0,16 A, nominal anahtarlama kapasitesi (IEC/EN 60947-2): 15 kA

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB
Katalog Numarası
278741
EAN
4015082787417
Ürün Uzunluğu/Derinliği
80 mm
Ürün Yüksekliği
75.5 mm
Ürün Genişliği
36 mm
Ürün Ağırlığı
0.221 kg
Uyumlar
UL CSA09 (with supplementary protector only)
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CSA-C22.2 No. 235
CSA (Class No. 3215-30)
UL (File No. E177451)
UL 1077
CSA (File No. 204453)
North America (UL recognized, CSA certified)
CE marking
IEC/EN 60898
UL (Category Control Number QVNU2, QVNU8)
IEC/EN 60947-2
EN45545-2
IEC 61373
Model Kodu
FAZ-C0,16/2

Ürün teknik özellikleri

Şununla birlikte kullanılır
FAZ
Minyatür devre kesici
Amperaj Değeri
0.16 A
Gerilim Değeri
240 V AC / 415 V AC
Özellikler
İlave ekipman eklenebilir
10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Kirlilik derecesi
2
Koruma sınıfı
UL/CSA Tipi: -
IP20
IP20 (IEC)
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı
4,4 W
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4 kV
Kesme Kapasitesi
5 kA (UL1077)
Açtırma karakteristiği
C
Gerilim değeri (UL CSA 13)
480 Y/277 V AC; 96 V DC
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
75 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Dahili Derinlik
70.5 mm
Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - maks
25 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - min
1 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - maks
25 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - min
1 mm²
Akım sınırlandırması sınıfı
3
Frekans değeri - maks.
60 Hz
Frekans değeri - min.
50 Hz
Isı yayılımı kapasitesi
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı
0 W
Gerilim değeri (IEC/EN 60898-1)
415 VAC
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
2
Gerilim değeri (UL)
480Y/277 V
Gerilim Tipi
AC
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kutup Sayısı
İki kutuplu
Serbest Bırakma Özelliği
C
Tip
  • FAZ
  • Minyatür devre kesici
Diğer Özellikler
Ortam sıcaklığına ilişkin bilgiler: 1°C'lik bir artış, akım taşıma kapasitesinde %0,5 doğrusal azalmaya neden olur
Uygulama
  • Linye devreleri, BCPD olarak değil
  • Endüstriyel ve gelişmiş ticari uygulamalar için şalt cihazları
  • xEffect - Endüstriyel ve gelişmiş ticari uygulamalar için şalt cihazı
Kutup sayısı (korumalı)
2
Kutup sayısı (toplam)
2
Çalışma gerilimi (IEC/EN 60947-2) - maks
440 VAC
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
440 V
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0.16 A
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
400 V
Anma servis kısa devre kesme kapasitesi (IEC/EN 60898-1) - Ics
7.5 kA
Anma servis kısa devre kesme kapasitesi (IEC/EN 60947-2) - Ics
7.5 kA
230 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC/EN 60898-1) - Icn
10 kA
400 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC/EN 60898-1) - Icn
10 kA
230 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC 60947-2) - Icu
15 kA
400 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC 60947-2) - Icu
15 kA
Anma anahtarlama kapasitesi (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Anma anahtarlama kapasitesi (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Maks gerilim değerinde anma anahtarlama kapasitesi (IEC/EN 60947-2)
10 kA
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil
0 W
Güç kaybı
3 W

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.