Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

278903
FAZ-K1,6/3

Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB Minyatür devre kesici (MCB), 1,6 A, 3 kutuplu, özellikler: K

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series xEffect - FAZ Minyatür devre kesici (MCB)
Katalog Numarası
278903
EAN
4015082789039
Ürün Uzunluğu/Derinliği
80 mm
Ürün Yüksekliği
75.5 mm
Ürün Genişliği
54 mm
Ürün Ağırlığı
0.339 kg
Uyumlar
UL CSA09 (with supplementary protector only)
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CE marking
UL 1077
UL (File No. E177451)
North America (UL recognized, CSA certified)
IEC/EN 60898
UL (Category Control Number QVNU2, QVNU8)
IEC/EN 60947-2
CSA (Class No. 3215-30)
CSA (File No. 204453)
CSA-C22.2 No. 235
EN45545-2
IEC 61373
Model Kodu
FAZ-K1,6/3

Ürün teknik özellikleri

Şununla birlikte kullanılır
Minyatür devre kesici
FAZ
Amperaj Değeri
1.6 A
Gerilim Değeri
240 V AC / 415 V AC
Özellikler
İlave ekipman eklenebilir
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
Kasa
45 mm
Kirlilik derecesi
2
Montaj Yöntemi
Silindir şapka rayı IEC/EN 60715
Koruma sınıfı
IP40 (takılıysa)
IP20
UL/CSA Tipi: -
IP20 (IEC)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4 kV
Fonksiyonel grup
Overcurrent protection
Bara malzeme kalınlığı
0,8 mm - 2 mm
Terminal koruması
Touch-safe (VBG 4, ÖVE EN-6)
Terminaller (üst ve alt)
Screw-type with pressure plate
Açtırma karakteristiği
K
Gerilim değeri (UL CSA 13)
480 Y/277 V AC
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
75 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-40 °C
Dahili Derinlik
65.5 mm
Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - maks
25 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - min
1 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - maks
25 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - min
1 mm²
Akım sınırlandırması sınıfı
3
Mahfaza genişliği
80 mm
Frekans değeri - maks.
60 Hz
Frekans değeri - min.
50 Hz
Oda sıcaklığında dahili direnç (tek kutuplu, 50 Hz)
581 mΩ
Anma akımı
1.6 A
Giriş beslemesinin yönü
Bidirectional
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
3
DC'de gerilim değeri
60 V DC (kutup başına)
Gerilim Tipi
AC
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Kullanım ömrü, elektrik
10000 çalıştırma
Serbest Bırakma Özelliği
K
Tip
  • FAZ
  • Minyatür devre kesici
Diğer Özellikler
Ortam sıcaklığına ilişkin bilgiler: 1°C'lik bir artış, akım taşıma kapasitesinde %0,5 doğrusal azalmaya neden olur
Uygulama
  • Linye devreleri, BCPD olarak değil
  • Endüstriyel ve gelişmiş ticari uygulamalar için şalt cihazları
  • xEffect - Endüstriyel ve gelişmiş ticari uygulamalar için şalt cihazı
Montaj genişliği
53.1 mm
Selektivite sınıfı
3
Kutup başına montaj genişliği
17,7 mm
Kutup sayısı (korumalı)
3
Kutup sayısı (toplam)
3
Çalışma gerilimi (IEC/EN 60947-2) - maks
415 VAC
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
440 V
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
1.6 A
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
415 VAC
Anma servis kısa devre kesme kapasitesi (IEC/EN 60947-2) - Ics
5 kA
230 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC 60947-2) - Icu
10 kA
400 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC 60947-2) - Icu
10 kA
Anma anahtarlama kapasitesi (IEC/EN 60947-2)
10 kA
Maks. Gerilimde anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC 60947-2) - Icu
10 kA
Terminal kapasitesi
1 mm² - 25 mm²
Sıkma torku
Maks.. 2,4 Nm
Güç kaybı
4.6 W

Ürün teknik özelliklerini aktar

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.