Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

279012
FAZ-K13/3N

Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB Minyatür devre kesici (MCB), 13 A, 3 kutuplu+N, özellikler: K

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB
Katalog Numarası
279012
EAN
4015082790127
Ürün Uzunluğu/Derinliği
80 mm
Ürün Yüksekliği
75.5 mm
Ürün Genişliği
72 mm
Ürün Ağırlığı
0.423 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60898
EN45545-2
IEC 61373
Model Kodu
FAZ-K13/3N

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
13 A
Gerilim Değeri
240 V AC / 415 V AC
Özellikler
Eşzamanlı anahtarlama N-Nötr
İlave ekipman eklenebilir
10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Kasa
45 mm
Kirlilik derecesi
2
Montaj Yöntemi
Silindir şapka rayı IEC/EN 60715
Koruma sınıfı
IP40 (takılıysa)
IP20
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı
8,1 W
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4 kV
Uygun yedek sigorta - maks
125 A gL/gG
Bara malzeme kalınlığı
0,8 mm - 2 mm
Terminal koruması
Parmak ve el dokunuşu güvenli, DGUV VS3, EN 50274
Terminaller (üst ve alt)
Çift amaçlı terminaller
Açtırma karakteristiği
K
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
75 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Dahili Derinlik
70.5 mm
Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - maks
25 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - min
1 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - maks
25 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - min
1 mm²
Akım sınırlandırması sınıfı
3
Mahfaza genişliği
80 mm
Frekans değeri - maks.
60 Hz
Frekans değeri - min.
50 Hz
Isı yayılımı kapasitesi
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı
0 W
Giriş beslemesinin yönü
gerektiğinde
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
4
DC'de gerilim değeri
60 V DC (kutup başına)
Gerilim Tipi
AC
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kutup Sayısı
Üç kutuplu + N
Kullanım ömrü, elektrik
10000 çalıştırma
Serbest Bırakma Özelliği
K
Tip
  • FAZ
  • Minyatür devre kesici
Diğer Özellikler
Ortam sıcaklığına ilişkin bilgiler: 1°C'lik bir artış, akım taşıma kapasitesinde %0,5 doğrusal azalmaya neden olur
Uygulama
  • Endüstriyel ve gelişmiş ticari uygulamalar için şalt cihazları
  • xEffect - Endüstriyel ve gelişmiş ticari uygulamalar için şalt cihazı
Montaj genişliği
17,5 mm
Selektivite sınıfı
3
Kutup başına montaj genişliği
17,5 mm
Kutup sayısı (korumalı)
3
Kutup sayısı (toplam)
4
Çalışma anahtarlama kapasitesi
7.5 kA
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
440 V
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
13 A
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
400 V
230 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC 60947-2) - Icu
10 kA
400 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC 60947-2) - Icu
10 kA
Anma anahtarlama kapasitesi (IEC/EN 60947-2)
10 kA
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil
0 W
Terminal kapasitesi (kontrol kablosu)
25 mm² (1x)
Ana kablo için vidalı terminallerin terminal kapasitesi
10 mm² (2x)
Güç kaybı
8.1 W

Ürün teknik özelliklerini aktar

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.