Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

280940
P5-250/EA/SVB-SW/HI10

Eaton Moeller® series P5 Ana şalter, P5, 250 A, gömme montaj, 3 kutuplu, 1 A, TUTMA fonksiyonu, siyah döner kurma kollu ve kilit aynalı, 0 konumunda kilitlenebilir

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series P5 Ana şalter
Katalog Numarası
280940
EAN
4015082809409
Ürün Uzunluğu/Derinliği
150 mm
Ürün Yüksekliği
150 mm
Ürün Genişliği
130 mm
Ürün Ağırlığı
2.004 kg
Uyumlar
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
UL 508
IEC 60947
EN 60947-3
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
IEC/EN 60947-3
CE
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 223805
CSA-C22.2 No. 94
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL Category Control No.: NLRV, NLRV7
CSA
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60204
UL File No.: E36332
Katalog Notları
1 saniyelik bir süre boyunca beyan kısa süreli dayanım akımı (Icw)
Model Kodu
P5-250/EA/SVB-SW/HI10

Aktuatör

Aktüatör rengi
Siyah
Aktüatör tipi
Kapı kuplajlı döner tahriki

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Kontaklar

Kontrol devresinin güvenilirliği
100.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (İstatistiksel olarak belirlenmiştir, 24 V DC'de, 10 mA)
Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
UV direnci yalnızca koruyucu kalkanla birlikte sağlanır.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
8 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
8 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
250 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Elektrik Değeri

220/230 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
1600 A
400/415 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
1380 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
1250 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
400 A
AC-21, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
250 A
AC-23A, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie)
126 A
AC-23A, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
170 A
AC-23A, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
156 A
AC-23A, 690 V’ta anma çalışma akımı (Ie)
50 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
126 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
105 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
118 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
45 A
DC-1’de anma çalışma akımı (le), yük ayırıcılar l/r = 1 ms
250 A
DC-23A, 120 V’de anma çalışma akımı (Ie)
80 A
DC-23A, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
250 A
DC-23A, 48 V’de anma çalışma akımı (Ie)
250 A
DC-23A, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie)
250 A
AC-23 A, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
37 kW
AC-23 A, 400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
90 kW
AC-23 A, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
110 kW
AC-23 A, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
45 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
55 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
55 kW
AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
75 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
40 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
Kesintisiz anma akımı (Iu)
250 A
Kesintisiz akım
Kesintisiz anma akımı Iu, maks. kesit için belirtilmiştir.

Features & functions

Özellikler
Bakım-/servis anahtarı versiyonu
Ana şalter olarak kullanılan model
Takılı:
Siyah döner kol ve kilitleme halkası
Fonksiyonlar
DURMA fonksiyonu
Kilitlenebilir
Kilitleme olanağı
0 (Kapalı) konumunda kilitlenebilir
Kutup Sayısı
3

Genel Bilgiler

Aksesuarlar
Kullanıcı tarafından takılan yardımcı kontak veya nötr iletken.
Koruma sınıfı
NEMA 12
Koruma sınıfı (ön taraf)
IP65 koruma derecesi
Kullanım ömrü, mekanik
80.000 çalışma
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Çalışma frekansı
50 çalışma/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün Kategorisi
Ana şalter
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
8000 V AC
Güvenli izolasyon
440 V AC, Kontaklar arası, EN 61140'a göre
Güvenlik parametresi (EN ISO 13849-1)
B10d değerleri EN ISO 13849-1 uyarınca, tablo C.1
Şunun için uygun:
Linye devreleri, motor bağlantı kesici olarak uygun, (UL/CSA)
Önden montajlı 4 delik

Motor Değeri

115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
15 HP
115/120 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
30 HP
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
30 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
60 HP
277 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
30 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
75 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
75 HP

Kısa devre değeri

Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
30 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
4,6 kA
4,6 kA, Kontaklar, 1 saniye
Kısa devre akım değeri (temel değer)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
600 A, Sınıf RK1, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (yüksek hata)
65 kA, SCCR (UL/CSA)
400 A, Sınıf J, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre koruma değeri
250 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar

Anahtarlama Kapasitesi

Yük değeri
2 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıfı 12 ile, % 25 görev unsuru)
1,3 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıfı 12 ile, % 60 görev faktörü)
1,6 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıfı 12 ile, % 40 görev faktörü)
DC-23A, 120 V’de seri kontak sayısı
3
DC-23A, 24 V’de seri kontak sayısı
3
DC-23A, 48 V’de seri kontak sayısı
3
DC-23A, 60 V’de seri kontak sayısı
3
690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947-3)
1700 A
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
10 A, IU, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi)
A600 (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
250 A, Kesintisiz anma akımı maks. (UL/CSA)
Seri kontak çifti başına gerilim
42 V

Terminal Kapasiteleri

Vida boyutu
6 mm AF, Altıgen başlı anahtar, Terminal vidası
Terminal kapasitesi
2 x 50 mm², DIN 46228 standardında yüksüklü esnek
1 x 20 x 5 mm Segment sayısı x genişlik x kalınlık, bakır şerit
300 MCM (AWG), esnek
1 x 185 mm², tek telli veya çok telli
350 MCM (AWG), yüksüklü tek telli veya esnek iletken
1 x 120 mm², DIN 46228 standardında yüksüklü esnek
2 x 70 mm², tek telli veya çok telli
2 x 20 x 3 mm Segment sayısı x genişlik x kalınlık, bakır şerit
Sıkma torku
140 lb-in, vidalı terminaller
16 Nm, vidalı terminaller

Ürün teknik özelliklerini aktar