Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

280F

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover, Feraloy iron alloy, 3/4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover
Catalog Number
280F
UPC
782274002507
Product Length/Depth
1.56 in
Product Height
4.88 in
Product Width
0.39 in
Product Weight
0.35 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3/4"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.