Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

283064
BFZ-FP-2++/48

Eaton xComfort BF Alçak Gerilim Sistemleri, Nihai Dağıtım Panoları Ön plaka 45mm-Sıra başına 24 Modül ünitesi için cihaz kesiti, 2++ sıra, beyaz

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xComfort BF ön plaka
Katalog Numarası
283064
EAN
4015082830649
Ürün Uzunluğu/Derinliği
35 mm
Ürün Yüksekliği
425 mm
Ürün Genişliği
510 mm
Ürün Ağırlığı
1.52 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BFZ-FP-2++/48

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman
Şununla birlikte kullanılır
45 mm kesit için ön plaka
Aksesuar değerlendirmesi
BF düz dağıtım panosu

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
BF
Tip
BF düz dağıtım panosu için ilave ekipman

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
Yükseklik birimi sayısı
0
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
543 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.