Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

283082
BFZ-OTT-5/120

Eaton xComfort BF Alçak Gerilim Sistemleri, Nihai Dağıtım Panoları Gömme montajlı çelik sac kapı beyaz, Şeffaf, satır başına 24MU için, 5-sıra

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xComfort BF Kapı Aksesuarı
Katalog Numarası
283082
EAN
4015082830823
Ürün Uzunluğu/Derinliği
35 mm
Ürün Yüksekliği
875 mm
Ürün Genişliği
550 mm
Ürün Ağırlığı
2.9 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BFZ-OTT-5/120

Ek Bilgiler

Özellikler
Camlı kapılı versiyon
Elektromanyetik uyumluluk
Fonksiyonlar
İlave ekipman
Şununla birlikte kullanılır
Kapılar, Çelik plaka, Şeffaf
BF düz dağıtım panosu
Aksesuar değerlendirmesi

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
BF
Renk
Beyaz
Model
Kısmi kapı
Tip
BF düz dağıtım panosu için ilave ekipman

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.