Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

283083
BFZ-OTT-6/144

Eaton xComfort BF Alçak Gerilim Sistemleri, Nihai Dağıtım Panoları Sıva üstü montajlı çelik sac kapı beyaz, Şeffaf, satır başına 24MU için, 6 sıra

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xComfort BF Kapı Aksesuarı
Katalog Numarası
283083
EAN
4015082830830
Ürün Uzunluğu/Derinliği
1015 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
550 mm
Ürün Ağırlığı
3.4 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BFZ-OTT-6/144

Ek Bilgiler

Özellikler
Camlı kapılı versiyon
Elektromanyetik uyumluluk
Fonksiyonlar
İlave ekipman
Şununla birlikte kullanılır
Kapılar, Çelik plaka, Şeffaf
BF düz dağıtım panosu
Aksesuar değerlendirmesi

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
BF
Renk
Beyaz
Model
Kısmi kapı
Tip
BF düz dağıtım panosu için ilave ekipman

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.