Eaton xComfort BF Alçak Gerilim Sistemleri, Nihai Dağıtım Panoları Gömme montajlı çelik sac kapı beyaz, satır başına 24MU için, 2 sıra
| Ürün Adı |
Eaton xComfort BF Kapı Aksesuarı
|
| Katalog Numarası |
283084
|
| EAN |
4015082830847
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
20 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
425 mm
|
| Ürün Genişliği |
540 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.5 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BFZ-UTS-2/48
|
| Özellikler |
Elektromanyetik uyumluluk
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Kapılar, çelik plaka
BF düz dağıtım panosu Aksesuar değerlendirmesi |
| Aksesuar/yedek parça tipi |
BF
|
| Renk |
Beyaz
|
| Model |
Kısmi kapı
|
| Tip |
BF düz dağıtım panosu için ilave ekipman
|
| Malzeme |
Çelik
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması
|
| Koruma sınıfı |
IP30
NEMA Diğer |