Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

283085
BFZ-UTS-3/72

Eaton xComfort BF Alçak Gerilim Sistemleri, Nihai Dağıtım Panoları Gömme montajlı çelik sac kapı beyaz, satır başına 24MU için, 3 sıra

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xComfort BF Kapı Aksesuarı
Katalog Numarası
283085
EAN
4015082830854
Ürün Uzunluğu/Derinliği
20 mm
Ürün Yüksekliği
575 mm
Ürün Genişliği
540 mm
Ürün Ağırlığı
2.05 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BFZ-UTS-3/72

Additional information

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk sürümü
Fonksiyonlar
Ek ekipman
Şununla birlikte kullanılır
Kapılar, çelik plaka
BF düz dağıtım panosu
Aksesuar değerlendirmesi

Delivery program

Aksesuar/yedek parça tipi
BF
Renk
Beyaz
Model
Kısmi kapı
Tip
BF düz dağıtım panosu için ilave ekipman

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.