Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

283095

Eaton xComfort BF Alçak Gerilim Sistemleri, Nihai Dağıtım Panoları Gömme montajlı çelik sac kapı beyaz, şeffaf, satır başına 24MU için, 4-sıra

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xComfort BF Kapı Aksesuarı
Katalog Numarası
283095
EAN
4015082830953
Ürün Uzunluğu/Derinliği
20 mm
Ürün Yüksekliği
725 mm
Ürün Genişliği
540 mm
Ürün Ağırlığı
2.54 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BFZ-UTT-4/96

Ek Bilgiler

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk
Camlı kapılı versiyon
Fonksiyonlar
İlave ekipman
Şununla birlikte kullanılır
Kapılar, Çelik plaka, Şeffaf

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
BF
Renk
Beyaz
Model
Kısmi kapı
Tip
BF düz dağıtım panosu için ilave ekipman

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.