Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

283104
BFZ-DINS-5/120

Eaton xComfort BF Alçak Gerilim Sistemleri, Nihai Dağıtım Panoları Sıra başına 24 Modül Ünitesi için DIN ray montaj çerçevesi, 5 sıra

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xComfort BF diğer aksesuarlar
Katalog Numarası
283104
EAN
4015082831042
Ürün Uzunluğu/Derinliği
60 mm
Ürün Yüksekliği
745 mm
Ürün Genişliği
475 mm
Ürün Ağırlığı
1.48 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BFZ-DINS-5/120

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman
Şununla birlikte kullanılır
DIN ray montaj çerçevesi
Aksesuar değerlendirmesi
BF düz dağıtım panosu

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Diğer
Aksesuar
Tip
BF düz dağıtım panosu

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.