Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

284238
XSFB0806

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Basic frame, for WxD=800x600mm, gray

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
284238
EAN
4015082842383
Product Length/Depth
805 mm
Product Height
250 mm
Product Width
583 mm
Product Weight
16.6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XSFB0806

Ek Bilgiler

Features
Mounting plate depth-adjustable
Connectable
EMC-version
RAL-number
7035

Teslimat Programı

Color
Gray
Model
Base stabilization profile

Technical data - mechanical

Impact strength
IK10
Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Surface finishing
Powder coating

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.