Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

284245
XSFH20

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Height section, H = 2000 mm

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
284245
EAN
4015082842451
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
1910 mm
Product Width
70.5 mm
Product Weight
21 kg
Compliances
Contact Manufacturer
RoHS conform
Certifications
Contact Manufacturer
Model Code
XSFH20

Ek Bilgiler

RAL-number
7035

Teslimat Programı

Color
Gray
Model
Profile

Technical data - mechanical

Material
Metal
Suitable for enclosure building height
2000 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.